ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドライ真空ポンプ DA-60D

通常単価(税別)
153,753円
税込単価
169,128円
通常出荷日:1日目

【特長】・ダイアフラム型ですので無音無震動です。・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-671-11

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DA-60D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DA-60Dの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-671-11
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DA-60D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
153,753円
( 169,128円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【商品仕様】
・型番:〇DA-60D
・排気速度(L/min):60/72(50/60Hz)
・到達圧力(kPa):3.32
・吸気口径(OD)×(ID)mm:14×9
・サーマルプロテクター内蔵
・電源:100V 50/60Hz
・サイズ(mm):156×347×238
・重量(kg):19
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、吸排気弁/SUS、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
・※アンローダーバルブがオプション (ダイアフラム型ドライ真空ポンプを止めた際、ポンプヘッド内部に大気を素早く導入し、ポンプヘッドと外側の差圧を無くす機構です)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライ真空ポンプ DA-60Dの型番DA-60Dのページです。 型番DA-60Dに関する仕様情報を記載しております。
ドライ真空ポンプ DA-60Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライ真空ポンプ DA-60D
ドライ真空ポンプ 21.3kPa DA-60S
ドライ真空ポンプ DA-241S
ドライ真空ポンプ DOP-40D
油回転真空ポンプ G-50DA
油回転真空ポンプ G-101D
メーカーアルバックアルバックアルバックアルバックアルバックアルバック
通常価格153,753円98,207円201,637円87,473円93,067円141,769円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番1-671-111-671-101-671-141-4146-041-672-081-672-20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました