17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL

通常単価(税別)
58,728円
税込単価
64,601円
通常出荷日:1日目

【特長】・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。【商品仕様】・型番:530.002.5・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7065-02

型番:

530.002.5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

530.002.5の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7065-02
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
530.002.5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,728円
( 64,601円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食塩水や弱酸性、強酸性溶液などの分注に適しています。
【商品仕様】
・型番:530.002.5
・容量(mL):0.25~2.5
・最小可変容量(mL):0.05
・標準取付口径:GL-45
・材質:吸引チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、バルブ・バルブボール/セラミック、バルブスプリング/プラチナイリジウム、バルブプレート/PTFE(四フッ化エチレン)、バレル/硼珪酸ガラス、プランジャー/硼珪酸ガラス(525モデル)・PFAコート0モデル)、本体/ETFE(ふっ素樹脂)、排出チューブ/FEP(ふっ素樹脂)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
・精度:最大容量設定時<±0.6%
・再現性:最大容量設定時<0.17%(1・2・5mLタイプ)、<0.1%(5・10mLタイプ)
・オートクレーブ可:121℃
・付属品:吸引チューブ(350mm)、排出チューブ、変換アダプター(GL-32・GL-38・GL-40)、分注容量調整つまみ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mLの型番530.002.5のページです。 型番530.002.5に関する仕様情報を記載しております。
ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL
ニッコー・ハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
ニッコーハンセン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 FC 0.1~1mL
アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.25~2.5mL
アズワン キャリブレックスディスぺンサー Calibrex 530 0.5~5mL
キャリブレックスディスぺンサー Calibrex(TM) 525 容量 0.25~2.5mL
メーカーニッコー・ハンセンニッコー・ハンセンニッコー・ハンセンアズワンアズワンアズワン
通常価格58,728円58,728円67,200円58,728円58,728円53,704円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
アズワン型番3-7065-023-7065-033-7065-05---
よく一緒に購入される商品

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました