17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビバスピン6 PES 300K 100入 VS0652

ビバスピン6 PES 300K 100入

通常単価(税別)
107,524円
税込単価
118,276円
通常出荷日:23日目

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。・・過遠心によるバッ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0355-23-37-34

ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

VS0652
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VS0652の仕様・寸法情報

TGK型番
0355-23-37-34
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
VS0652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107,524円
( 118,276円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高い流量を生み出す膜と多溝デバイス構造によりろ過にかかる時間を大幅短縮。
・・過遠心によるバッファー漏れを防ぐ デッドストップ構造
・・高速遠心に耐久可能なポリカーボネート製容器によりさらにろ過時間を短縮。
・・濃縮状態を確認できる目盛付き。
【商品仕様】
・品名:“ビバスピン6"超高速遠心式 ろ過ユニット
・型式:VS0652
・分画分子量:MWCO 300,000
・フィルタ材質:PES
・・材質:PES(膜) PC(フィルタ容器) PC(遠心管)
・・有効ろ過面積:2.5cm^2
・・最高試料量:6ml
・・チューブ:コニカルチューブ15ml
・・デッドストップ容量:30μl
・・推奨遠心力(xg):5、000
・・有効遠心力(xg):2、000~8、000
・入数(個):100

ご注意

  • 膜は保存剤として若干のグリセリンとアジ化ナトリウムを含みます。ご使用前に蒸留水又は緩衝液で洗浄除去してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15) 画像

    ザルトリウス

    遠心濃縮器(ビバスピン(R)ターボ15)

    【特長】新型Angular Dead Stop Pocket構造で回収量が高いです。クロスフローに近いろ過性能(流速)を持つ流体構造で、高分子・粘液試料にも有用です。

  • ミニザルトGF LL型 50個入 画像

    ザルトリウス

    ミニザルトGF LL型 50個入

    【特長】有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を実現。ポアサイズごとに色分けされており、取り間違えを防止します。用途に合わせて、多彩な膜材質をラインアップ。ルアーロック(LL型)機構により確実な連結使用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビバスピン6 PES 300K 100入の型番VS0652のページです。 型番VS0652に関する仕様情報を記載しております。
ビバスピン6 PES 300K 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビバスピン6 PES 300K 100入
ビバスピン500 PES 100K 25入
ビバスピン500 PES 10K 25入
ビバスピン500 PES 3K 25入
ビバスピン500 PES 5K 25入
ビバスピン2 PES 30K 25入
メーカーザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウスザルトリウス
通常価格107,524円20,803円19,750円20,803円20,803円34,359円
通常出荷日23日目23日目24日目23日目23日目23日目
TGK型番0355-23-37-340355-23-36-410355-23-36-350355-23-36-310355-23-36-330355-23-36-57

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト