17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CWX-80AS 踏台(大型天板) CWX-80AS

CWX-80AS 踏台(大型天板)

通常単価(税別)
11,191円
税込単価
12,310円
通常出荷日:19日目

【特長】・大型天板で、軽量な使いやすい踏台。・CCA型に比べ、天板が広く安全性を向上した踏台です。【商...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4442-27

型番:

CWX-80AS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CWX-80ASの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4442-27
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CWX-80AS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,191円
( 12,310円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型天板で、軽量な使いやすい踏台。
・CCA型に比べ、天板が広く安全性を向上した踏台です。
【商品仕様】
・材質:アルミニウム合金
・全高:0.78m
・質量:3.3kg
・最大使用質量:100kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CWX-80AS 踏台(大型天板)の型番CWX-80ASのページです。 型番CWX-80ASに関する仕様情報を記載しております。
CWX-80AS 踏台(大型天板)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CWX-80AS 踏台(大型天板)
CWX-60AS 踏台(大型天板)
LL-80E 上わく付踏台
FBF-54 上わく付踏台
LL-60E 上わく付踏台
LL-110E 上わく付踏台
メーカーアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコアルインコ
通常価格11,191円10,838円23,859円12,538円19,035円30,566円
通常出荷日19日目1日目35日目12日目10日目45日目
アズワン型番61-4442-27-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました