17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm F-4055-02

PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm

通常単価(税別)
33,424円
税込単価
36,766円
通常出荷日:12日目

【特長】・PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。【商品仕様】・ロッド...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4389-83

型番:

F-4055-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番アズワン型番ロッド径×長さm/m羽根巾×羽根高さ×厚さm/m
F-4055-0261-4389-83φ8×50080×50×5t

F-4055-02の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4389-83
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-4055-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,424円
( 36,766円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE W 型撹拌棒(固定式)は比較的粘度の高い撹拌に適しております。
【商品仕様】
・ロッド径×長さm/m:8φ×500
・羽根巾×羽根高さ×厚さm/m:80×50×5t

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mmの型番F-4055-02のページです。 型番F-4055-02に関する仕様情報を記載しております。
PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE W型撹拌棒 500mm 羽根巾 80mm
PTFE W型撹拌棒 羽根巾 F-4055シリーズ
撹拌棒 φ8 長さ(mm) 500
撹拌子 三角柱型 14mm×80mm
撹拌子 PTFEコート 10×80mm
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×500
メーカーフロン工業アズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格33,424円33,424円 -3,525円 -1,962円1,398円57,899円
通常出荷日12日目4日目〜4日目3日目3日目8日目
アズワン型番61-4389-83-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました