17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヨコ型携帯バッグ 白・青 ガードナー

ヨコ型携帯バッグ 白・青 ガードナー

通常単価(税別)
5,357円
税込単価
5,893円
通常出荷日:3日目

【特長】・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。・ウェ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バッグ・袋
  • サイズ (mm)
    250(H)×350W)×100(D)
  • 仕様
    前後外側ファスナー付きポケット
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • アズワン型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

アズワン型番

内容量

最小発注数量
白
61-0074-37
1個
1個
青
61-0074-38
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,357円
( 5,893円 )
3日目
5,357円
( 5,893円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用した携帯バッグです。
・ウェアとシューズを分けて収納できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヨコ型携帯バッグ 白・青 ガードナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヨコ型携帯バッグ 白・青 ガードナー
収納袋(内側仕切有)白・青 ガードナー
ヨコ型携帯バッグ 白・青
収納袋(内側仕切有)白・青
クリーンルーム用携帯ホルダ
クリーンルーム用バッグ
メーカーガードナーガードナーアズワンアズワンゴールドウイントラスコ中山
通常価格5,357円2,837円5,357円2,837円1,451円5,727円 -
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目1日目
商品タイプバッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋バッグ・袋身の回り品バッグ・袋
サイズ(mm)250(H)×350W)×100(D)440(H)×310(W)----
仕様前後外側ファスナー付きポケットファスナー開き/内側しきり有り----
内容量1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンバッグ・袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト