ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトムディッシュ D11140H 50枚

通常単価(税別)
24,686円
税込単価
27,155円
通常出荷日:8日目

【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-28-41-16

型番:

D11140H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

D11140Hの仕様・寸法情報

TGK型番
0863-28-41-16
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
D11140H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,686円
( 27,155円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
・細胞接着性が向上し育成が簡単です。
・No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
・神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
【商品仕様】
・品目:ガラスボトムディッシュ ハイドロ
・コーティングしやすい親水性ガラスボトムディッシュが登場!
・型式:D11140H
・寸法(φmm):35
・カバー:No.1S
・ホール(φmm):27
・コード:ノンコート
・入数(枚):50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトムディッシュ D11140H 50枚の型番D11140Hのページです。 型番D11140Hに関する仕様情報を記載しております。
ボトムディッシュ D11140H 50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトムディッシュ D11140H 50枚
ボトムディッシュ D11131H 100枚
マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL
0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm
マイクロプレート型シャーレ γ線滅菌50枚
96ピンマイクロプレートP96005S 50枚
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業東京硝子器械東京硝子器械
通常価格24,686円36,788円24,161円21,636円17,062円14,987円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目6日目6日目
TGK型番0863-28-41-160863-28-41-180863-28-41-240863-28-41-21--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました