17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地 1.46380.0010 1.46380.0010

無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地 1.46380.0010

通常単価(税別)
12,813円
税込単価
14,094円
通常出荷日:10日目

【特長】・無菌試験専用の液体培地です・キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています・シ...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-3483-06

型番:

1.46380.0010
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1.46380.0010の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-3483-06
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.46380.0010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,813円
( 14,094円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無菌試験専用の液体培地です
・キャップ形状はシリンジ挿入用にセプタムキャップになっています
・シリンジ挿入部の汚染防止キャップ付です
・検査時における内容物視認性確保のため、透明なラベルを採用しています
・輸送時における破損防止のため、保護材でボトル上下が固定されています
【商品仕様】
・型番:1.46380.0010
・培地名:SCD液体培地
・キャップ形状:スクリューキャップ
・容量:100mL/本
・キャップタイプ:標準タイプ、アルミ保護キャップ
・JP/EP/USP対応
・入数:1箱(10本入)
・保存温度:2~25℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地 1.46380.0010の型番1.46380.0010のページです。 型番1.46380.0010に関する仕様情報を記載しております。
無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地 1.46380.0010のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無菌試験用液体培地 ボトル SCD液体培地 1.46380.0010
ペトリフィルム培地
簡易微生物検査培地(サニ太くん) サルモネラ用
末梢血リンパ球活性化及び拡大培養用培地
簡易微生物検査培地(サニ太くん) 真菌用迅速タイプ
ミリポア EZ-Stream EZSTREAM1
メーカーメルクケニスケニスケニスケニス三商
通常価格12,813円14,336円 -21,432円21,432円 -19,391円278,591円
通常出荷日10日目9日目〜8日目11日目8日目8日目
アズワン型番3-3483-06-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

培養関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました