17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリースレスバルブ SML-2 03-12-02

グリースレスバルブ SML-2

通常単価(税別)
24,848円
税込単価
27,333円
通常出荷日:23日目

【特長】ガラスとふっ素樹脂 を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。・構成部品が少なく、...

詳細を確認
  • TGK型番
    0244-09-71-14

型番:

03-12-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

03-12-02の仕様・寸法情報

TGK型番
0244-09-71-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
03-12-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,848円
( 27,333円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】ガラスとふっ素樹脂 を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。
・構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)
・バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。
【商品仕様】
・流量調整用ニードルバルブ
・型式:SML-2
・枝管外径(mm):8
・オリフィス(mm):3
・最大流量(l/min)空気:50
・最大流量(l/min)水:2
・真空度:1.33×10^-3Pa
・耐圧:1.96MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリースレスバルブ SML-2の型番03-12-02のページです。 型番03-12-02に関する仕様情報を記載しております。
グリースレスバルブ SML-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリースレスバルブ SML-2
石英ボート 2/10mL 透明
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
ポリプロピレンハーフコネクター PHL12-1/2
真空ライン(グリースレスバルブ仕様)溝付 芯棒PTFE 2212シリーズ
シュレンク管(Dタイプ・ガラスコック)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格24,848円17,911円 -875円897円213,705円 -15,160円 -
通常出荷日23日目3日目10日目10日目26日目〜1日目〜
TGK型番0244-09-71-14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト