ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル濁色度計(共立理化学研究所)

通常単価(税別)
152,223円
税込単価
167,445円
通常出荷日:1日目

【特長】・濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。・セルと本体の一体型で、容易に測...

詳細を確認
  • アズワン型番
    1-9576-21

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

DTC-4DG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DTC-4DGの仕様・寸法情報

アズワン型番
1-9576-21
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DTC-4DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,223円
( 167,445円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・濁度と色度が同時に測定でき、ボタンで表示切り替えができます。
・セルと本体の一体型で、容易に測定できます。
・最大25件までのデータ保存機能付きです。
・※本品は日本国内向けのみの販売とさせて頂きます。
【商品仕様】
・型番:DTC-4DG
・測定範囲(濁度/色度):0.0~20度/0.0~50度
・分解能(濁度/色度):0.1度/0.5度
・測定方式:透過光測定法
・測定波長:濁度/860nm、色度/390nm
・検水量:10mL
・電源:単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)
・サイズ:68×145×48mm
・重量:約210g
・保護等級(セル装着時):IP65(防噴流型)
・付属品:交換用セル×2個、清掃用ワイパー、セル洗浄液、水(250mL)
・JANコード:4589582933129
・内容量:1セット

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル濁色度計(共立理化学研究所)の型番DTC-4DGのページです。 型番DTC-4DGに関する仕様情報を記載しております。
デジタル濁色度計(共立理化学研究所)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル濁色度計(共立理化学研究所)
共立理化学研究所 デジタル濁度計 500 DPM2-TB500
デジタル濁色度計(アズワン)
濁度/色度センサ TCR-30(濁度・色度)
濁度・色度計 WA-PT-4S(濁度・色度測定一式)
濁度/色度センサ TR-30(濁度)
メーカー共立理化学研究所アズワンアズワンケニスケニスケニス
通常価格152,223円82,815円152,223円200,184円101,183円130,539円
通常出荷日1日目1日目1日目8日目8日目7日目
アズワン型番1-9576-21-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました