17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子着火式ガスバーナ MCV-B30-PJ MCV-B30N-PJ

電子着火式ガスバーナ MCV-B30-PJ

通常単価(税別)
91,111円
税込単価
100,222円
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・適合機種:MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F

  • アズワン型番
    61-9170-37

型番:

MCV-B30N-PJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MCV-B30N-PJの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9170-37
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCV-B30N-PJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,111円
( 100,222円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:MHE-S1301A2/S901A2/MCV-B91F/B131F/B161F

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子着火式ガスバーナ MCV-B30-PJの型番MCV-B30N-PJのページです。 型番MCV-B30N-PJに関する仕様情報を記載しております。
電子着火式ガスバーナ MCV-B30-PJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子着火式ガスバーナ MCV-B30-PJ
MCV-B30-PJ電子着火式ガスバーナ(PHC)
マントルヒーター P型(ファスナー式)
リボンヒーター C30-3010
ロマンアルトバーナー B型 No.2Bプロパンガス
リボンヒーター C30-5020
メーカーPHCアズワン東京技術研究所東京硝子器械コクゴ東京硝子器械
通常価格91,111円91,111円9,204円 -12,567円23,371円19,783円
通常出荷日15日目15日目6日目〜16日目7日目16日目
アズワン型番61-9170-37-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました