17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFAガス洗浄器 250ml F-3013-01

PFAガス洗浄器 250ml

通常単価(税別)
90,000円
税込単価
99,000円
通常出荷日:15日目

【特長】・ガス洗浄器はオールふっ素樹脂製です。・上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4387-54

型番:

F-3013-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-3013-01の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4387-54
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-3013-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,000円
( 99,000円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス洗浄器はオールふっ素樹脂製です。
・上部、下部の接続は、PTFE パッキンとネジ止めになり、ガス注入はPFAチューブを通り下部のPTFEボールフィルターに接続されていますので、ガスの洗浄面積が広くなっております。
【商品仕様】
・容量:250mL
・管外径:45.6
・高さ:230
・総高さ:280
・接続外径:8φ
・PTFEフィルター径:30φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFAガス洗浄器 250mlの型番F-3013-01のページです。 型番F-3013-01に関する仕様情報を記載しております。
PFAガス洗浄器 250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFAガス洗浄器 250ml
PFAガス洗浄器 500ml
F-1021-10 トランスファジャー
F-1021-09 トランスファジャー
F-1021-01 トランスファジャー
F-1021-06 トランスファジャー
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業
通常価格90,000円129,203円148,304円140,908円68,249円132,000円
通常出荷日15日目8日目26日目26日目26日目26日目
アズワン型番61-4387-5461-4387-5561-4376-1961-4376-1861-4376-1161-4376-15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製特殊容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました