17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

腰裏フード一体続服

腰裏フード一体続服

通常単価(税別)
10,858円
税込単価
11,944円
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・品質と経済性を追求したクリーンスーツです。・フード一体仕様/ウエスト紐仕様/裾ゴム仕様/腰部...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • 色詳細

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

色詳細

アズワン型番

最小発注数量
ホワイト系
3L
白
61-0070-33
1個
ホワイト系
L
白
61-0070-31
1個
ホワイト系
LL
白
61-0070-32
1個
ホワイト系
M
白
61-0070-30
1個
ホワイト系
S
白
61-0070-29
1個
ブルー系
3L
青
61-0070-38
1個
ブルー系
L
青
61-0070-36
1個
ブルー系
LL
青
61-0070-37
1個
ブルー系
M
青
61-0070-35
1個
ブルー系
S
青
61-0070-34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,858円
( 11,944円 )
10日目
10,858円
( 11,944円 )
8日目
10,858円
( 11,944円 )
10日目
10,858円
( 11,944円 )
8日目
10,858円
( 11,944円 )
8日目
10,858円
( 11,944円 )
10日目
10,858円
( 11,944円 )
10日目
10,858円
( 11,944円 )
10日目
10,858円
( 11,944円 )
10日目
10,858円
( 11,944円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質と経済性を追求したクリーンスーツです。
・フード一体仕様/ウエスト紐仕様/裾ゴム仕様/腰部裏地付き仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

腰裏フード一体続服のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腰裏フード一体続服
超制電続服
ガードナー IEC規格対応制電素材フード一体型クリーンスーツ
フード一体ツナギ服
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 袖・腰ゴム入り
アズピュアCRウェア フード一体・センターファスナー型 袖・腰・裾ゴム入り
メーカーガードナーガードナーガードナー東洋リントフリーアズワンアズワン
通常価格10,858円13,545円13,073円 -6,718円 -6,701円6,242円
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェアクリーンルーム用ウェア
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
仕様フード一体仕様/ウエスト紐仕様/裾ゴム仕様/腰部裏地付き仕様サイドファスナー/制電マジックテープ/ネームタグ止め付き/ウエストゴム仕様/二重袖仕様(制電フライス)/裾ゴム仕様フード一体仕様/ネームタグ止め付き/ウエストゴム仕様/二重袖仕様(制電フライス)/裾ゴム仕様---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト