17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm 125900

アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm

通常単価(税別)
29,159円
税込単価
32,075円
通常出荷日:19日目

【特長】・極厚4.0mmアルミ材(AL-1100-P)を使用。・厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5.1~10.0
  • アズワン型番
    61-7861-68
  • 外径 (mm)
    248
  • 内径 (mm)
    240
  • 深さ (mm)
    170
  • 板厚厚み (mm)
    4
  • 材質
    アルミ(AL1100-P)
  • 容量詳細 (L)
    7.8
  • 重量 (kg)
    2.6

型番:

125900
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

125900の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
アズワン型番
61-7861-68
外径(mm)
248
内径(mm)
240
深さ(mm)
170
板厚厚み(mm)
4
材質
アルミ(AL1100-P)
容量詳細(L)
7.8
重量(kg)
2.6
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
125900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,159円
( 32,075円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極厚4.0mmアルミ材(AL-1100-P)を使用。
・厚板なので蓄熱性が高く長時間の煮炊きに最適です。
・少ない熱量で調理が出来、コゲつきづらく熱コントロールに優れ、思いどおりの調理が実現出来ます。
・理想を追求した究極の4.0mm厚板製の鍋です。
・中尾アルミ製作所はおよそ半世紀前、当時新素材として注目され始めたアルミを使用し、調理道具製造を開始しました。
・以来、プロのニーズに応え、より丈夫に、より使いやすい鍋を追求し続け、日本の外食産業を支える礎となっています。
・また、多くの器物製造業が海外での製造へと転化する中、nakaoは一貫した国内製造にこだわり、「MADE IN JAPAN」としてのブランド作りに邁進。
・50年に渡る支持を受け、安心して長く使えるnakaoブランドは信頼の証しです。
【商品仕様】
・外寸:φ248mm
・内寸:φ240mm
・深さ:170mm
・重量:2.6kg
・容量:7.8L
・板厚:4mm
・材質:アルミ(AL1100-P)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cmの型番125900のページです。 型番125900に関する仕様情報を記載しております。
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)48cm
アルミ キング 打出 料理鍋(目盛付)60cm
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格29,159円33,697円27,702円33,697円30,897円62,149円
通常出荷日19日目8日目8日目8日目8日目8日目
容量(L)5.1~10.010.1~10.1~5.1~10.010.1~10.1~
アズワン型番61-7861-6861-6508-6761-6508-5161-6504-9661-6508-2261-6508-25
外径(mm)248380319344499620
内径(mm)240360300330--
深さ(mm)170230300100220280
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました