17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルランチューブ 15m 東京硝子器械 AGN00027

フルランチューブ 15m 東京硝子器械

通常単価(税別)
233,125
税込単価
256,438
通常出荷日:2日目

【特長】・フルランF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです・他の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 1巻 (m)
    15
  • 定尺の長さ
    15m
  • 耐熱温度 (℃)
    204
  • 黒色
  • 硬度
    硬度ショアA:60
  • 内容量
    1箱

ご注意

  • 定尺(巻長さ)は、1箱各15mとなりますが、製法上スプライス(チューブの継ぎ)が生じる場合がございます。
    1箱内に15m連続した巻長さのチューブが入っている場合と、1箱内に複数のチューブが長さを継いだ合計長さで15m分入っている場合がございます。
    スプライスが生じた場合、「15m中、最大2ヶ所までついだ箇所があり、かつ、最も短い1本の長さが1.5m以上」と規定しております。

型番:

AGN00027
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
製品仕様
仕様最高使用温度:204℃
一般特性色:黒色
高度ショアA:60
最高使用温度(℃):204
引張り強さ(MPa):9.3
伸長度(%):300
圧縮永久歪み(%):37
脆化温度(℃):-51
比重:1.90
吸水率(%):0.23

AGN00027の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
9.52×12.7
内径(インチ)(inch)
内径:3/8×外径:1/2
1巻(m)
15
TGK型番
0710-17-06-27
定尺の長さ
15m
耐熱温度(℃)
204
黒色
硬度
硬度ショアA:60
内容量
1箱

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 内径(インチ)(inch)

  • TGK型番

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AGN00027

内径×外径

(mm)

内径(インチ)

(inch)

TGK型番

内容量

最小発注数量
9.52×12.7
内径:3/8×外径:1/2
0710-17-06-27
1箱
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233,125
( 256,438 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルランF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです
・他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます
・腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています
・このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません
・また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません
・適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています
・204℃においても連続して使用可能
・腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性
・オゾンや太陽光に対する耐性
・光の影響を受けやすい流体に最適
【用途】
・主な用途:ローラーポンプ、ケミカル、分析

ご注意

  • 定尺(巻長さ)は、1箱各15mとなりますが、製法上スプライス(チューブの継ぎ)が生じる場合がございます。
    1箱内に15m連続した巻長さのチューブが入っている場合と、1箱内に複数のチューブが長さを継いだ合計長さで15m分入っている場合がございます。
    スプライスが生じた場合、「15m中、最大2ヶ所までついだ箇所があり、かつ、最も短い1本の長さが1.5m以上」と規定しております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルランチューブ 15m 東京硝子器械の型番AGN00027のページです。 型番AGN00027に関する仕様情報を記載しております。
フルランチューブ 15m 東京硝子器械のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルランチューブ 15m 東京硝子器械
フルランチューブ 15m
バーシロンSE-200
無可塑剤チューブ 4サイズ
無可塑剤チューブ 10サイズ
タイゴンチューブ(黄色)
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格233,12534,170 -23,944 -47,096 -33,225 -11,084 -
通常出荷日2日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ
1巻(m)151515--15
定尺の長さ15m15m-15m15-
耐熱温度(℃)20420477575774
黒色黒色透明透明透明黄色

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト