17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm【1~100個入り】

通常単価(税別)
20,29027,990
税込単価
22,31930,789
通常出荷日:1日目

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルター...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
φ25
4-910-02
1パック

100個入り

φ47
4-910-03
1パック

100個入り

φ90
4-910-04
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,760
( 22,836 )
1日目
27,990
( 30,789 )
1日目
20,290
( 22,319 )
1日目

詳細情報

基本情報

親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。
水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。
耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm
メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)
シリンジフィルター 高耐圧タイプ
メンブレンフィルター 直径 25~90mm
セルロースチューブ 8~36/32
メーカーアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワンアズワンアドバンテック東洋東京硝子器械
通常価格20,290-20,290 -16,690 -11,800 -11,558 -9,292 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目2日目〜6日目
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターシリンジフィルターメンブレンフィルターその他
孔径(μm)0.10.25---
よく一緒に購入される商品

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト