17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MQuant シアン化物 1.10044.0001 1.10044.0001

MQuant シアン化物 1.10044.0001

通常単価(税別)
18,602円
税込単価
20,462円
通常出荷日:6日目

【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。 ・持ち手部分にPETフィルムを使用す...

詳細を確認
  • TGK型番
    0719-44-10-66

型番:

1.10044.0001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1.10044.0001の仕様・寸法情報

TGK型番
0719-44-10-66
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1.10044.0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,602円
( 20,462円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】40種類以上の幅広いラインナップ。様々な用途に利用可能。
・持ち手部分にPETフィルムを使用することにより、使用者の手を汚しません。
・迅速・簡単に現場分析、スクリーニング、製造プロセスのコントロールが可能。
・分析時間、コストを最大限に削減。
・高品質・・・NIST(アメリカ国立標準技術研究所)およびPTB(ドイツ連邦物理工学研究所)の一次標準物質にトレーサブルな標準液による品質管理。
【商品仕様】
・品目:簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ
・Mquant(エムクァント^TM)シリーズはターゲットとなる様々なイオン、化合物を迅速に検出でき、現場分析に最適です。操作も大変簡単で、サンプルに直接(もしくは付属の試薬をサンプルに添加し、調整後)エムクァント試験紙を浸し、カラースケールと比色していただくだけの比色判定試験紙です。
・テスト名:シアン化物テスト(試験紙および試薬、反応容器入り)
・測定範囲:1 - 3 - 10 - 30 mg/L CN^-
・品番:1.10044.0001
・入数:100
・法令:消防法(危険物)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MQuant シアン化物 1.10044.0001の型番1.10044.0001のページです。 型番1.10044.0001に関する仕様情報を記載しております。
MQuant シアン化物 1.10044.0001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MQuant シアン化物 1.10044.0001
MQuant 鉛 1.10077.0001
MQuant 全硬度 1.10032.0001
MQuant コバルト 1.10002.0001
簡易分析用試験紙 Mquantシリーズ
油分測定補充試薬 WA-OIL-R 20回分
メーカーメルクメルク東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械共立理化学研究所
通常価格18,602円15,960円77,620円10,901円10,575円 -9,760円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0719-44-10-660719-44-10-78----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一般汎用試薬カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました