17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

差込式でええよん(反射帯付きベスト)イエロー MPZ-100Y

差込式でええよん(反射帯付きベスト)イエロー

通常単価(税別)
4,342円
税込単価
4,776円
通常出荷日:2日目

【特長】・前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。・前面には名前も入れるための場所もついています。・...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9938-98

型番:

MPZ-100Y
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPZ-100Yの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9938-98
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPZ-100Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面背面にA4用紙をそのまま差し込めます。
・前面には名前も入れるための場所もついています。
・ポケットは取り外しできます。
【商品仕様】
・材質:メッシュ/ナイロンメッシュ、反射帯/エンビ
・サイズ:着丈/60cm、肩幅/36cm
・色:イエロー
・反射帯:5cm幅
・JANコード:4932134223078
・内容量:1枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差込式でええよん(反射帯付きベスト)イエローの型番MPZ-100Yのページです。 型番MPZ-100Yに関する仕様情報を記載しております。
差込式でええよん(反射帯付きベスト)イエローのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差込式でええよん(反射帯付きベスト)イエロー
差込式でええよん(反射帯付きベスト)グリーン
差込式でええよん
差込式でええよん(反射帯付きベスト) MPZ-100シリーズ
差し込み式ベスト用差込シート
LED付き反射タスキ"たすけ帯"
メーカー日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社アズワンユニットミズケイ
通常価格4,342円3,366円3,366円4,762円1,216円3,375円
通常出荷日2日目1日目1日目〜8日目4日目〜1日目
アズワン型番61-9938-9861-9938-97----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました