17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866 8876810

ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866

通常単価(税別)
56,284円
税込単価
61,912円
通常出荷日:8日目

【特長】・鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。・独自の黒マットエマイユ加工によ...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    5.1~10.0
  • アズワン型番
    61-6535-28
  • 底径 (mm)
    260×202
  • 内径 (mm)
    290
  • 奥行き (mm)
    230
  • 高さ (mm)
    110
  • 板厚厚み (mm)
    10(底板)
  • 材質
    鋳鉄
  • 容量詳細 (L)
    5.4
  • 重量 (kg)
    6.1
  • 電磁調理器 (V)
    200
  • オーブン
    〇

型番:

8876810
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8876810の仕様・寸法情報

容量(L)
5.1~10.0
アズワン型番
61-6535-28
底径(mm)
260×202
内径(mm)
290
奥行き(mm)
230
高さ(mm)
110
板厚厚み(mm)
10(底板)
材質
鋳鉄
容量詳細(L)
5.4
重量(kg)
6.1
電磁調理器(V)
200
オーブン
〇

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8876810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,284円
( 61,912円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製で熱源を選びません。シーズニング(慣らし)も不要です。
・独自の黒マットエマイユ加工により、使いやすさがアップ。表面にザラザラ感を出し油が馴染みやすく焦げ付きません。
・使用方法やお手入れ方法は簡単で、食物の酸にも負けません。
・鍋の中の素材の旨みを含んだ水気が鍋の中で、蒸発・凝縮・水滴化されフタの裏側のピコを伝って再び食材に降り注ぎます。
・この繰り返しで、料理を柔らかく美味しく仕上げます。無水調理も可能です。
・底厚:10mm
【商品仕様】
・外寸1:底径/260×202
・内寸1:290×230×H110
・重量:6.1kg
・容量:5.4L
・板厚厚み:底板:10.0
・材質1:鋳鉄
・電磁調理器:200V
・オーブン:○

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866の型番8876810のページです。 型番8876810に関する仕様情報を記載しております。
ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストウブ ピコ・ココット 楕円 31cm チェリー 40509-866
ストウブ ラウンドスタッカブルディッシュ 20cm ブラック 40509-558
18-10 ロイヤル 中華鍋 HCD-330 31cm
アルミ キング 寸胴鍋(目盛付)30cm
アルミ キング 半寸胴鍋(目盛付)36cm
アルミ プロキング 半寸胴鍋(目盛付)24cm
メーカーストウブストウブフジノス中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格56,284円18,479円29,352円27,702円33,697円29,159円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目19日目
容量(L)5.1~10.0-3.1~5.010.1~10.1~5.1~10.0
アズワン型番61-6535-2861-6535-31----
底径(mm)260×202165----
内径(mm)290-----
奥行き(mm)230-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました