ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |

【特長】
・柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸):D610×W1070×H890
・段数:3段
・材質:棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) クロスバー/SUS304
・キャスター:φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
・耐荷重:約200Kg/台
・お客様組立品
・棚板は25mmピッチで上下移動可能です
・製造国:日本

キャニオン
W2A-P6106 W2型 ワゴン

キャニオン
W8C-A6107 W8型 ワゴン

キャニオン
W2A-P4606 W2型 ワゴン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
クリーンフェニックスワゴン (SUS304)
0通常価格(税別):40,334円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):22,419円~

サカエ
CSパールワゴン(軽量タイプ)
0通常価格(税別):18,853円~

バーコ
スチール製ワゴン ツールストレージエントリー
0通常価格(税別):66,877円~

エスコ
62・63mm パーツケーストレー
5通常価格(税別):90円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~

ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)
4.7通常価格(税別):5,668円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~