17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キングフロン ノーメイク 深型フライパン 30cm 4332550

キングフロン ノーメイク 深型フライパン 30cm

通常単価(税別)
21,943
税込単価
24,137
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・外寸:φ322×85mm・底径:200mm・内寸:φ300mm・深さ:83mm・重量:1...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-7862-77
  • 外径 (mm)
    322
  • 底径 (mm)
    200
  • 内径 (mm)
    300
  • 深さ (mm)
    83
  • 高さ (mm)
    85
  • 板厚厚み (mm)
    3.1
  • 材質
    ステンレス、アルミ
  • 重量 (kg)
    1.8
  • 電磁調理器 (V)
    200

型番:

4332550
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4332550の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-7862-77
外径(mm)
322
底径(mm)
200
内径(mm)
300
深さ(mm)
83
高さ(mm)
85
板厚厚み(mm)
3.1
材質
ステンレス、アルミ
重量(kg)
1.8
電磁調理器(V)
200

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4332550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,943
( 24,137 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:φ322×85mm
・底径:200mm
・内寸:φ300mm
・深さ:83mm
・重量:1.8kg
・板厚:3.1mm
・材質:ステンレス、アルミ
・電磁調理器:200V

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キングフロン ノーメイク 深型フライパン 30cmの型番4332550のページです。 型番4332550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キングフロン ノーメイク 深型フライパン 30cm
キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン 30cm
キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 18cm
キングフロン ステンキャストハンドル フライパン 24cm
キングデンジ フライパン 27cm
キングデンジ 揚鍋 33cm(板厚2.5mm)
メーカー中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所中尾アルミ製作所
通常価格21,94339,87620,25526,01422,53933,697
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
アズワン型番61-7862-7761-6504-3361-6504-2461-6504-2661-6505-0261-6504-96
外径(mm)322322196260276344
底径(mm)200200125170200260
内径(mm)300300180240270330
深さ(mm)8383375055100

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト