ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
エスコ 角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】 |
|
エスコ φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器 |
|
ニッコー 平角缶(1ケロ) 20L |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。
・ワンタッチ開閉式レバーバンド
【商品仕様】
・寸法(mm):φ635×H1000
・容量:300L
・容器材質:SUS304・パッキン/NBR


MONOVATE(旧:日東金属工業)
密閉式ステンレスタンク バンドタイプ CTL-565H B型NBRパッキン付 200L
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
密閉缶運搬用 SUS304 1~27L 手提付
0通常価格(税別):9,931円~

ケニス
吊り手付密封タンク A-1/A-2
0通常価格(税別):10,205円~

アズワン
ステンレス角型バット SUS304
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
18-8 角バット ABT-01シリーズ
0通常価格(税別):1,045円~

アズワン
ステンレス深型組バット 13号(本体のみ)
4.5通常価格(税別):764円~

東京硝子器械
抗菌角バット ステンレス
0通常価格(税別):1,451円~

エスコ
パーツトレー(ステンレス製) EA508Sシリーズ
0通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~