17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ付タンク 36L 48-14

ボールバルブ付タンク 36L

通常単価(税別)
65,903円
税込単価
72,493円
通常出荷日:27日目

【商品仕様】・容量(l):36・内径(Φ):360・深さ(mm):360・袴高(mm):100・バルブ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0143-32-03-03

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

48-14
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-14の仕様・寸法情報

TGK型番
0143-32-03-03
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
48-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,903円
( 72,493円 )
27日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(l):36
・内径(Φ):360
・深さ(mm):360
・袴高(mm):100
・バルブ:1/2インチ
・材質:SUS304製

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールバルブ付タンク 36Lの型番48-14のページです。 型番48-14に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ付タンク 36Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ付タンク 36L
ボールバルブ付タンク 20L
ステンレス揚鍋 5.5L
ボールバルブ付タンク 25L
ボールバルブ付タンク 400型
密閉式ステンレスタンク クリップタイプ CTH-36 A型NBRパッキン付 36L
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械MONOVATE(旧:日東金属工業)
通常価格65,903円59,607円14,101円65,966円82,688円37,738円
通常出荷日27日目27日目6日目27日目6日目26日目
TGK型番0143-32-03-030143-32-03-010153-32-03-32---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト