17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エレクター用ドーリー台車(奥行310,460,610mm用)【エレクター】

エレクター用ドーリー台車(奥行310,460,610mm用)【エレクター】

通常単価(税別)
43,514円~61,959円
税込単価
47,865円~68,155円
通常出荷日:19日目

スタンダードエレクターシェルフ用ドーリー。【特長】・優れた耐荷重と堅牢な構造。重量物や頻繁な搬送に最適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軽量タイプオプション
  • 材質
    その他
  • その他
    オプション
  • 特長
    各コーナーにL型バンパーを施しており、耐荷重に優れ、重量物や頻繁な移動・搬送に適しています。
  • キャスター材質
    ゴム車
  • ドーリー本体材質
    アルミニウム

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

外観

外観

使用イメージ

使用イメージ

  • 各コーナーにL型バンパーを施しているため、耐荷重に優れ、重量物や頻繁な移動・搬送に最適。
  • 材質:本体/アルミニウム、キャスター/ゴム車
  • タイプ:奥行310/460/610mm用
  • エレクターシェルフ用

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 奥行(mm)

  • 詳細タイプ

  • キャスター径(mm)

  • メーカー商品名

  • 仕様詳細

  • メーカー型番

  • 幅(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

奥行

(mm)

詳細タイプ

キャスター径

(mm)

メーカー商品名

仕様詳細

メーカー型番

幅

(mm)

アズワン型番

取付高さ

(mm)

最小発注数量
665
奥行610mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DL1070
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DL1070
1109
3-318-04
φ100/136
1個
665
奥行610mm用
φ125
ドーリー DL1220
φ125mm/480kg(ドーリー全体)
DL1220
1260
3-318-05
φ125/183
1個
665
奥行610mm用
φ125
ドーリー DL1520
φ125mm/480kg(ドーリー全体)
DL1520
1565
3-318-06
φ125/183
1個
665
奥行610mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DL610
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DL610
658
3-318-01
φ100/136
1個
665
奥行610mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DL760
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DL760
801
3-318-02
φ100/136
1個
665
奥行610mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DL910
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DL910
957
3-318-03
φ100/136
1個
514
奥行460mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DM1070
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DM1070
1109
3-317-04
φ100/136
1個
514
奥行460mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DM1220
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DM1220
1260
3-317-05
φ100/136
1個
514
奥行460mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DM1520
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DM1520
1565
3-317-06
φ100/136
1個
514
奥行460mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DM610
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DM610
658
3-317-01
φ100/136
1個
514
奥行460mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DM760
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DM760
801
3-317-02
φ100/136
1個
514
奥行460mm用
φ100(4輪自在)
ドーリー DM910
φ100mm/320kg(ドーリー全体)
DM910
957
3-317-03
φ100/136
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,027円
( 57,230円 )
19日目
59,595円
( 65,555円 )
19日目
61,959円
( 68,155円 )
19日目
44,932円
( 49,425円 )
19日目
46,824円
( 51,506円 )
19日目
49,189円
( 54,108円 )
19日目
48,243円
( 53,067円 )
19日目
50,608円
( 55,669円 )
19日目
52,027円
( 57,230円 )
19日目
43,514円
( 47,865円 )
19日目
44,932円
( 49,425円 )
19日目
46,824円
( 51,506円 )
19日目

詳細情報

基本情報

スタンダードエレクターシェルフ用ドーリー。
【特長】
・優れた耐荷重と堅牢な構造。重量物や頻繁な搬送に最適。
・四隅にコーナーバンパーを装備し、周囲への安全も配慮。
・静荷重400kg/動荷重300kg(自重含む)。
・直径100mm4輪自在ゴム車。
・やわらかい床から固い床まで幅広く対応。
【用途】
・エレクターシェルフによる重量物の搬送や、頻繁な搬送に最適。
・通常の屋内使用に最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エレクター用ドーリー台車(奥行310,460,610mm用)【エレクター】のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qドーリーの取り付け方を教えてください。
A
柱末端部のアジャスターを取り外し、付属のボルトで取り付けてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エレクター用ドーリー台車(奥行310,460,610mm用)【エレクター】
エレクター用ポール(柱) Pタイプ 
エレクター用ポール(柱) PSタイプ
ビンマーカー 9989P(エレクター)
ステンレスポール
エレクター ドーリー台車(奥行 610mm用)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターアズワン
通常価格43,514円-5,556円 -5,556円716円4,167円 -44,932円 -
通常出荷日19日目1日目〜12日目1日目12日目19日目
商品タイプ軽量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプオプション-軽量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質その他ステンレスステンレス-ステンレスその他
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
特長各コーナーにL型バンパーを施しており、耐荷重に優れ、重量物や頻繁な移動・搬送に適しています。棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。-カート・ダンネージラック用で、背の低い棚にも使用できます。-
キャスター材質ゴム車-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト