ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京硝子器械 東京硝子 しめしめベルト 60IIBT-50B 黒 0742-50-09-53 |
|
八興 フッ素ゴムチューブ 全長1m |
|
アズワン ゼテックスプラス 31000-3040ZP |
|
アズワン ガラスクロス粘着テープ 540S |

【商品仕様】・型式:60Ⅱボディーのみ・品名:本体のみ・色:黄
【商品仕様】
・型式:60Ⅱボディーのみ
・品名:本体のみ
・色:黄



スリーエムジャパン
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

トラスコ中山
手締用PPバンド(段ボールパック)
4.3通常価格(税別):4,232円