17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ギルソン マイクロマンE 62-6238-63 FD10006

ギルソン マイクロマンE 62-6238-63

通常単価(税別)
66,616円
税込単価
73,278円
通常出荷日:1日目

【特長】・高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。・高揮発性液...

詳細を確認
  • アズワン型番
    62-6238-63

型番:

FD10006
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FD10006の仕様・寸法情報

アズワン型番
62-6238-63
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FD10006
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,616円
( 73,278円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度液体:界面活性剤、PCR 用試薬、オイル、クリーム、乳液などのサンプルに。
・高揮発性液体:有機溶媒などのサンプルに。
・使い捨てのピストンが直接液体に触れて吸引/吐出するポジティブディスプレイスメント方式のマイクロピペットで、高粘度溶液や界面活性剤、オイルやクリームなどのハンドリングに最適です。
【商品仕様】
・容量:100~1000μL
・対応キャピラリーピストン:CP-1000、CP-1000ST
・内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ギルソン マイクロマンE 62-6238-63の型番FD10006のページです。 型番FD10006に関する仕様情報を記載しております。
ギルソン マイクロマンE 62-6238-63のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ギルソン マイクロマンE 62-6238-63
ピペットマン M (オートタイプ) 62-6238-47
ピペットマン L P12X200L
ピペットマン M(オートタイプ)2~20μL
ピペットマン L P12X20L
マイクロマンE FDシリーズ
メーカーギルソンギルソンギルソンギルソンギルソンアズワン
通常価格66,616円246,076円197,505円123,697円197,505円66,616円
通常出荷日1日目10日目10日目1日目10日目1日目〜
アズワン型番62-6238-6362-6238-4761-0083-211-6659-1261-0083-19-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロピペットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました