17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クーリングカートリッジ CP-1000型用 054310-4110

クーリングカートリッジ CP-1000型用

通常単価(税別)
92,791円
税込単価
102,070円
通常出荷日:8日目

CP-1000型用のクーリングカートリッジ。荷姿サイズ:125×425×75mm質量:1.02kg

  • アズワン型番
    61-4429-37

型番:

054310-4110
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

054310-4110の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4429-37
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
054310-4110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,791円
( 102,070円 )
8日目

詳細情報

基本情報

CP-1000型用のクーリングカートリッジ。
荷姿サイズ:125×425×75mm
質量:1.02kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クーリングカートリッジ CP-1000型用の型番054310-4110のページです。 型番054310-4110に関する仕様情報を記載しております。
クーリングカートリッジ CP-1000型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クーリングカートリッジ CP-1000型用
軽量型ステンレス加圧容器
軽量型ステンレス加圧タンク
軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)
ステンレス加圧容器(TAシリーズ) TA150用内容器
ジャケット型加圧容器 圧送ユニット PCN-Jシリーズ
メーカー柴田科学ユニコントロールズケニスアズワンアズワンアズワン
通常価格92,791円65,235円 -40,902円 -65,235円 -53,116円534,684円 -
通常出荷日8日目1日目〜14日目1日目〜10日目30日目
アズワン型番61-4429-37-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

加圧容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト