17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8 ベインマリーポット 12L SH-1001-12

18-8 ベインマリーポット 12L

通常単価(税別)
19,239円
税込単価
21,163円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・材質:SUS304・板厚:0.7mm・サイズ:φ251mm・容量:12L・1.22kg・...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    10.1~
  • 詳細容量 (L)
    12
  • アズワン型番
    62-2335-81
  • 内径 (mm)
    230
  • 幅 (mm)
    251
  • 質量(g)
    1220
  • 材質1
    SUS304
  • 高さ(mm)
    278
  • 奥行(mm)
    251

型番:

SH-1001-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-1001-12の仕様・寸法情報

容量(L)
10.1~
詳細容量(L)
12
アズワン型番
62-2335-81
内径(mm)
230
幅(mm)
251
質量(g)
1220
材質1
SUS304
高さ(mm)
278
奥行(mm)
251
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-1001-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,239円
( 21,163円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:SUS304
・板厚:0.7mm
・サイズ:φ251mm
・容量:12L
・1.22kg
・内寸:φ230×H278mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

18-8 ベインマリーポット 12Lの型番SH-1001-12のページです。 型番SH-1001-12に関する仕様情報を記載しております。
18-8 ベインマリーポット 12Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8 ベインマリーポット 12L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 20L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 27L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 14L
18-8 目盛付深型角キッチンポット(フタ付) 1.7L
18-8 ソーダサイフォン
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOアズワン
通常価格19,239円21,277円27,660円19,239円5,357円24,596円
通常出荷日10日目7日目7日目7日目7日目8日目
容量(L)10.1~10.1~10.1~10.1~1.1~2.0~1.0
詳細容量(L)122027141.7-
アズワン型番62-2335-8162-2336-3162-2336-3262-2336-3062-2336-23-
内径(mm)230-----
幅(mm)251270300240120-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました