ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトムホルダーS 43~50mm

通常単価(税別)
12,979円
税込単価
14,277円
通常出荷日:12日目

【特長】・挟み込んだゴムブッシングで対象物の振動を吸収します。・接着固定のため、アンカーボルトのような...

詳細を確認
  • アズワン型番
    3-7241-01

型番:

MS-303S1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-303S1の仕様・寸法情報

アズワン型番
3-7241-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-303S1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,979円
( 14,277円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・挟み込んだゴムブッシングで対象物の振動を吸収します。
・接着固定のため、アンカーボルトのような穴あけ工事は不要です。
・対象物を動かさずに取り付け可能です。
【商品仕様】
・型番:MS-303S1
・取付対応高さ(mm):43~50
・サイズ:155×100×43~50mm
・対象物重量:500kg/個
・耐震度:震度6強相当
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトムホルダーS 43~50mmの型番MS-303S1のページです。 型番MS-303S1に関する仕様情報を記載しております。
ボトムホルダーS 43~50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトムホルダーS 43~50mm
ボトムホルダーS 50~57mm
ボトムホルダーS 67~83mm
フレームホルダーM2 (50~60mm用)
キャビネットホルダー
フレームホルダーH4 (140~150mm用)
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格12,979円12,979円12,979円13,433円3,969円14,640円
通常出荷日12日目12日目12日目12日目1日目19日目
アズワン型番3-7241-013-7241-023-7241-0461-9067-822-9093-0161-9067-81
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました