17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボトムディッシュ D11131H 100枚

通常単価(税別)
36,788円
税込単価
40,467円
通常出荷日:8日目

【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡...

詳細を確認
  • TGK型番
    0863-28-41-18

型番:

D11131H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

D11131Hの仕様・寸法情報

TGK型番
0863-28-41-18
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
D11131H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,788円
( 40,467円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】独自の表面処理技術により、ガラス表面の親水化を実現。
・ガラス表面が親水性のためコーティングが簡単です。
・細胞接着性が向上し育成が簡単です。
・No.1Sカバーガラスは顕微鏡下の像を鮮明に観察することが出来ます。
・神経細胞やプライマリーカルチャーのように強い接着性を要求する場合にはPLLをコートしたものが有効です。
【商品仕様】
・品目:ガラスボトムディッシュ ハイドロ
・コーティングしやすい親水性ガラスボトムディッシュが登場!
・型式:D11131H
・寸法(φmm):35
・カバー:No.1S
・ホール(φmm):14
・コード:PPL
・入数(枚):100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボトムディッシュ D11131H 100枚の型番D11131Hのページです。 型番D11131Hに関する仕様情報を記載しております。
ボトムディッシュ D11131H 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボトムディッシュ D11131H 100枚
ボトムディッシュ D11140H 50枚
0043-23-31-23 マルチウェルガラスボトムディッシュ 35mm
マルチウェルガラスボトムディッシュ35mmPLL
3020-100組織培養用ディッシュ
PTFE浅型シャーレフタ付 100φ×25H
メーカー松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業松浪硝子工業AGCテクノグラスアズワン
通常価格36,788円24,686円21,636円24,161円53,594円28,787円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目19日目
TGK型番0863-28-41-180863-28-41-160863-28-41-210863-28-41-24--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーレ・ディッシュ・ペトリ皿カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました