17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34 ODM02C34

東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34

通常単価(税別)
54,004円
税込単価
59,404円
通常出荷日:63日目

【特長】迅速なサンプル処理。・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常9...

詳細を確認
  • TGK型番
    0266-28-61-14

型番:

ODM02C34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ODM02C34の仕様・寸法情報

TGK型番
0266-28-61-14
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 63日以内

型番リスト

表示件数
型番
ODM02C34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,004円
( 59,404円 )
63日目

詳細情報

基本情報

【特長】迅速なサンプル処理。
・低タンパク吸着性のオメガやバイオイナート、GHPメンブレン使用時、通常90%以上の回収率。
・広範囲なMWCOを識別しやすいように色分け。
・低結合性のポリプロピレン製。
・超音波溶着シールの採用で、溶液のバイパスやシール不良を防止。
・1.5mLのチューブ用の標準遠心分離機ローターで使用可能。
・未滅菌で提供。(必要に応じ、使用前に70%エタノールを通して殺菌が可能です)
【商品仕様】
・品番:ODM02C34
・タイプ:バイオイナート
・分画分子量:0.2μm
・入数(個):100
・最大サンプル容量:500μL
・寸法:全長4.5cm(キャップ取付時)
・許容遠心力:14000×g
・有効ろ過面積:0.3cm^2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34の型番ODM02C34のページです。 型番ODM02C34に関する仕様情報を記載しております。
東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
東京硝子 ナノセップMF 0.2μm 100個入 ODM02C34
東京硝子 ワンセルカウンター 120枚入 OC-C-S02
ナノセップ 30K 100入
東京硝子 プロテオセーブ SS 0.5mL μチューブ 滅菌済 MS-4255M
東京硝子 スリムチューブ 0.5mL 500個入 MS-4701X
遠心ろ過デバイス MAP100C37 24個入
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格54,004円21,863円52,419円30,278円40,083円37,893円
通常出荷日63日目6日目8日目6日目6日目63日目
TGK型番0266-28-61-140999-14-18-200266-28-61-06-0043-21-50-910266-28-61-51
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました