ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
LIHIT LAB 机上台 ロータイプ |
|
エスコ φ48mm/ 10.0kg マグネットフック |
|
エスコ ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】 |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品) |

【特長】
・乾燥・保管が1台で。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W760×H1590
・4段
・材質:天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・カーテン:オレフィン系ポリエチレン
・耐荷重:約200Kg/段(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本

サカエ
軽量作業台KHタイプ


DICプラスチック
DA型コンテナ本体・フタ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ニューダストアウト用アクセサリー
0通常価格(税別):3,620円~

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):1,020円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
クリーンエースS 無燐・洗浄濃縮液 5kg
0通常価格(税別):15,173円

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

OMORI
洗浄槽 直角底
0通常価格(税別):63,141円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~