17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツケース(クリアー)
エスコ
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
三甲
小型引出し保管庫
ナカバヤシ
  • <
  • >
AJS-M50 丸型アジャスター AJS-M50

AJS-M50 丸型アジャスター

通常単価(税別)
2,590円
税込単価
2,849円
通常出荷日:19日目

【特長】・接地プレート径φ65のアジャスターです。【商品仕様】・材質:SUS304・ボルト長さ:50m...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-3805-37

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

AJS-M50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AJS-M50の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-3805-37
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AJS-M50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590円
( 2,849円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地プレート径φ65のアジャスターです。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・ボルト長さ:50mm
・製造国:日本

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AJS-M50 丸型アジャスターの型番AJS-M50のページです。 型番AJS-M50に関する仕様情報を記載しております。
AJS-M50 丸型アジャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AJS-M50 丸型アジャスター
AJS-L50 丸型アジャスター
AJS-M100 丸型アジャスター
丸型アジャスター AJS-M50U(キャニオン)
AJS-L100 丸型アジャスター
三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)
メーカーキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオンキャニオン
通常価格2,590円3,106円2,899円3,108円3,417円2,559円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目6日目
アズワン型番61-3805-3761-3805-3961-3805-3861-3805-4561-3805-4061-3805-47
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました