17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン 2436-0501JP

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン

通常単価(税別)
2,536円
税込単価
2,790円
通常出荷日:14日目

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネ...

詳細を確認
  • TGK型番
    0656-21-63-07

型番:

2436-0501JP
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2436-0501JPの仕様・寸法情報

TGK型番
0656-21-63-07
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
2436-0501JP
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,536円
( 2,790円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】本体のカラーバーとキャップノズルの色がそれぞれ統一されているので、取付け間違いによるコンタミネーションを防止します。
【商品仕様】
・容量(mL):500
・薬品名:アセントン
・キャップ色:赤
・本体材質:LDPE
・キャップ材質:PP
・品番:2436-0501JP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトンの型番2436-0501JPのページです。 型番2436-0501JPに関する仕様情報を記載しております。
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL アセトン
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mLイソプロパノール
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL メタノール
サーモフィッシャー 薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 蒸留水用
薬品識別洗浄瓶 LDPE 500mL 次亜塩素酸Na
サーモフィッシャー ユニタリー洗浄瓶LDPEアソート 500mL 4入
メーカーサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィックサーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格2,536円2,482円2,482円2,482円2,482円5,878円
通常出荷日14日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0656-21-63-070656-21-63-100656-21-63-090656-21-63-110656-21-63-120656-22-18-33
よく一緒に購入される商品

洗浄瓶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました