17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ

通常単価(税別)
27,500
税込単価
30,250
通常出荷日:15日目~19日目

【特長】・誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。・人間の色覚...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

透過帯域波長

透過帯域透過率

遮断帯域波長

半値波長(50%)

アズワン型番

最小発注数量
400~470nm(0度入射)
>85%(0度入射)
530~700nm(0度入射)
495±10nm
61-6882-32
1個
400~560nm(0度入射)
>85%(0度入射)
640~700nm(0度入射)
590±10nm
61-6882-37
1個
515~560nm(0度入射)
>85%(0度入射)
400~460nm/630~700nm(0度入射)
505±10nm/575±10nm
61-6882-33
1個
420~470nm/620~700nm(0度入射)
>80%/>85%(0度入射)
520~565nm(0度入射)
495±10nm/605±10nm
61-6882-36
1個
640~700nm(0度入射)
>85%(0度入射)
400~565nm(0度入射)
610±10nm
61-6882-34
1個
550~700nm(0度入射)
>85%(0度入射)
410~475nm(0度入射)
520±10nm
61-6882-35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,500
( 30,250 )
15日目
27,500
( 30,250 )
15日目
27,500
( 30,250 )
15日目
27,500
( 30,250 )
15日目
27,500
( 30,250 )
15日目
27,500
( 30,250 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誘電体多層膜を使うことで、高い効率で特定の波長範囲の光を取り出すことができます。
・人間の色覚に合わせた、青、緑、赤、その補色のイエロー、マゼンタ、シアンのフィルターをご用意しています。
・透過から反射への切り替わりが急峻なので、波長分離フィルターとしても使用できます。
・入射角度を0~45度で可変させると、簡易的な波長可変フィルターとしても利用できます。
・視覚の基本的性質である6色の色が選択できるので、色覚の実験などに利用できます。
・B270®はSCHOTT AGの登録商標です。
・※高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザでは使用しないでください。
・※パルスレーザ用のダイクロイックミラーもご用意しています。
・※入射角度を付けてフィルターからの反射光も使用する場合、入射角度によって、反射率・透過率特性が変わります。
・※入射角度45度で使用した場合、透過光が指定の色と違って見えることがあります。
・※色を分離するには0度入射でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可視域ダイクロイックフィルター DIF-50Sシリーズ
水素可視化シート ATM
SSA-Sチューブ(アルミナ) 外径×内径×長さ 60φ×50φ×600㎜
可視光用反射型固定式NDフィルター FNDシリーズ
アズワン SSA-Sチューブ
極薄シリコンシート SC50シリーズ
メーカーシグマ光機ケニスケニスシグマ光機アズワンアズワン
通常価格27,50055,09685,16611,400 -221,000 -15,924 -
通常出荷日15日目〜11日目64日目15日目〜8日目〜1日目〜
遮断帯域透過率<1%(0度入射)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト