17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフランジアダプター 10K-15A*8φ F-2186-02

PTFEフランジアダプター 10K-15A*8φ

通常単価(税別)
44,435円
税込単価
48,879円
通常出荷日:19日目

【特長】・各種タンクおよびポンプ、その他の配管にご使用下さい。・接液部は全てPTFEですので耐薬品性に...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4383-52

型番:

F-2186-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-2186-02の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4383-52
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2186-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,435円
( 48,879円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種タンクおよびポンプ、その他の配管にご使用下さい。
・接液部は全てPTFEですので耐薬品性には最も優れております。(ステンレスフランジ付)
【商品仕様】
・SUSフランジ×適用チューブ外径m/m:10K-15A×8φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEフランジアダプター 10K-15A*8φの型番F-2186-02のページです。 型番F-2186-02に関する仕様情報を記載しております。
PTFEフランジアダプター 10K-15A*8φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEフランジアダプター 10K-15A*8φ
PTFEフランジアダプター 10K-15A*6φ
SUS+PTFE フランジアダプター 15A-10K 8φ NR1232-02
SUS+PTFE フランジアダプター 20A-10K 3/4φ NR1232-05
PTFEチェックバルブ 10、15mm
グルービングカッター(外径1/4φ、3/8φ、1/2φ) NR1404-11
メーカーフロン工業フロン工業フロンケミカルフロンケミカルアズワンフロンケミカル
通常価格44,435円43,034円42,152円56,765円25,362円 -17,048円
通常出荷日19日目19日目25日目25日目1日目〜8日目
アズワン型番61-4383-5261-4383-51----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました