17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カロリースケール CK-005(タニタ) CK-005

カロリースケール CK-005(タニタ)

通常単価(税別)
16,761円
税込単価
18,437円
通常出荷日:8日目

【特長】・食品約940品目・料理540品目をカナ検索で容易に入力できます。・総カロリーと各食品群の過不...

詳細を確認
  • アズワン型番
    2-7236-01

型番:

CK-005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CK-005の仕様・寸法情報

アズワン型番
2-7236-01
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CK-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,761円
( 18,437円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品約940品目・料理540品目をカナ検索で容易に入力できます。
・総カロリーと各食品群の過不足をグラフと数値で表示します。
・当日を含めて7日分の入力履歴を表示します。
・「カロリー」と「点数」表示がワンタッチで切り替え可能です。
【商品仕様】
・型番:CK-005
・最大計量(g):2000
・最小表示(g):1
・地域設定・風袋引き機能付き
・電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)
・材質:本体/ABS樹脂、計量皿/PP(ポリプロピレン)
・サイズ:本体/245×150×44mm、計量皿/φ120mm
・重量:約600g(電池含む)
・付属品:食品/料理名ブック・小皿

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カロリースケール CK-005(タニタ)の型番CK-005のページです。 型番CK-005に関する仕様情報を記載しております。
カロリースケール CK-005(タニタ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カロリースケール CK-005(タニタ)
カロリースケール CK-005
カロリースケール
スプーンスケール
デジタルスケール(3kg)
コンパクトスケール HTシリーズ
メーカータニタケニスアズワンケニストラスコ中山アズワン
通常価格16,761円15,709円16,761円3,372円3,470円13,169円 -
通常出荷日8日目8日目9日目9日目1日目4日目〜
アズワン型番2-7236-01-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました