17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEニードルバルブL型 8φ F-2025-12

PTFEニードルバルブL型 8φ

通常単価(税別)
25,319円
税込単価
27,851円
通常出荷日:23日目

【特長】・ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。・接続はふっ素樹脂チューブを接...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-4379-37

型番:

F-2025-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-2025-12の仕様・寸法情報

アズワン型番
61-4379-37
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-2025-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,319円
( 27,851円 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニードルバルブL型は、ハンドルの調整により微量調整ができます。
・接続はふっ素樹脂チューブを接続口内径に差込みナットを締めつけ固定します。
【商品仕様】
・適用チューブ外径m/m:8φ
・オリフィス径m/m:4φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEニードルバルブL型 8φの型番F-2025-12のページです。 型番F-2025-12に関する仕様情報を記載しております。
PTFEニードルバルブL型 8φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEニードルバルブL型 8φ
PTFEニードルバルブL型 12φ
PTFE高圧ニードルバルブI型 6φ
オールPTFE3方バルブ 6φ(枝)
PTFEトグルバルブアングル型 メスRc1/4
ふっ素樹脂 三方バルブ異径圧入型 6φ-8φ-8φ NR1212-03
メーカーフロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロン工業フロンケミカル
通常価格25,319円27,903円36,345円20,174円37,517円30,510円
通常出荷日23日目23日目26日目20日目20日目7日目
アズワン型番61-4379-3761-4379-3961-4379-4861-4378-6561-4378-50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました