ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アクリサンデー PPクラフトシート |
|
日東工器 バランスエース |
|
佐藤計量器製作所 佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S306K (8080-60) |

【特長】・温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。・干渉計の原器やニュー...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
37,020円 ( 40,722円 ) | 15日目 |
42,395円 ( 46,635円 ) | 15日目 |
50,514円 ( 55,565円 ) | 35日目 |
134,493円 ( 147,942円 ) | 15日目 |
45,061円 ( 49,567円 ) | 15日目 |
53,059円 ( 58,365円 ) | 15日目 |
70,493円 ( 77,542円 ) | 15日目 |
147,823円 ( 162,605円 ) | 15日目 |
62,389円 ( 68,628円 ) | 15日目 |
73,159円 ( 80,475円 ) | 15日目 |
87,050円 ( 95,755円 ) | 35日目 |
83,823円 ( 92,205円 ) | 15日目 |
97,152円 ( 106,867円 ) | 15日目 |
201,141円 ( 221,255円 ) | 15日目 |
103,817円 ( 114,199円 ) | 35日目 |
121,146円 ( 133,261円 ) | 15日目 |
162,485円 ( 178,734円 ) | 15日目 |
254,459円 ( 279,905円 ) | 15日目 |
130,494円 ( 143,543円 ) | 45日目 |
164,590円 ( 181,049円 ) | 35日目 |
235,798円 ( 259,378円 ) | 45日目 |
334,436円 ( 367,880円 ) | 15日目 |
255,792円 ( 281,371円 ) | 15日目 |
301,112円 ( 331,223円 ) | 15日目 |
359,763円 ( 395,739円 ) | 15日目 |
507,721円 ( 558,493円 ) | 15日目 |
330,438円 ( 363,482円 ) | 15日目 |
389,088円 ( 427,997円 ) | 15日目 |
485,060円 ( 533,566円 ) | 15日目 |
601,028円 ( 661,131円 ) | 15日目 |
138,492円 ( 152,341円 ) | 15日目 |
145,507円 ( 160,058円 ) | 45日目 |
213,137円 ( 234,451円 ) | 15日目 |
206,473円 ( 227,120円 ) | 15日目 |
242,462円 ( 266,708円 ) | 15日目 |
269,542円 ( 296,496円 ) | 15日目 |
275,786円 ( 303,365円 ) | 15日目 |
323,773円 ( 356,150円 ) | 15日目 |
413,081円 ( 454,389円 ) | 15日目 |
667,675円 ( 734,443円 ) | 15日目 |
【特長】
・温度変化による形状の変化が極めて小さい材料を高精度に研磨した基板です。
・干渉計の原器やニュートン原器に使用することができます。
・オプティカルフラットは干渉計による面精度の検査データが添付されます。
・サイズや各種面精度で細分化されたバリエーションの中から必要なオプティカルフラットをご選定いただけます。
・大型で面精度の高いオプティカルフラットでは、合成石英より熱膨張の低い材料を使用しています。
・側面の矢印が示している面が、高面精度の研磨面です。
・オプティカルフラットは保管用のケースに入った状態でご納品されます。
・ゼロデュア®はSCHOTT AG社の登録商標です。
・CLEARCERAM®は株式会社オハラの登録商標です。
・裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。
・ニュートンリングとはオプティカルフラットと試料を密着させた時にできる虹色の縞のことで、この縞の形や本数から、試料の面形状を推測することができます。
・※ニュートン原器として使用する場合は、サンプルを原器に接触させるため、サンプルに傷が付く可能性があります。
・※傷が付けられないものの検査はレーザ干渉計等をご使用ください。
・※ニュートンリングの縞の本数は干渉計による解析結果のPV値の約2倍になります。
・※オプティカルフラットは面精度を維持するためにコーティングされていません。
・※オプティカルフラットはヒビが入ったり、縁にカケが入ると面精度が悪くなることがあります。
・※ヒビやカケがあるものは、新しいものとお取替えください。

アズワン
ガラス板 石英 透明

アズワン
石英板 丸型タイプ

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

アクリサンデー
サンデーPET
4.7通常価格(税別):856円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
3通常価格(税別):1,411円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~