17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-SS-2F サイン SK-SS-2F

SK-SS-2F サイン

通常単価(税別)
13,041円
税込単価
14,345円
通常出荷日:15日目

【特長】・室名札・サイン【商品仕様】・寸法:H200×W200×D8・材質:本体/アルミ型材(シルバー...

詳細を確認
  • 使用形体
    ねじ固定
  • 形状
    正方形
  • サイズ(短手) (mm)
    200
  • サイズ(長手) (mm)
    200
  • 粘着・テープ
    無し
  • アズワン型番
    61-9253-22

型番:

SK-SS-2F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-SS-2Fの仕様・寸法情報

使用形体
ねじ固定
形状
正方形
サイズ(短手)(mm)
200
サイズ(長手)(mm)
200
粘着・テープ
無し
アズワン型番
61-9253-22

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-SS-2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,041円
( 14,345円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室名札・サイン
【商品仕様】
・寸法:H200×W200×D8
・材質:本体/アルミ型材(シルバー)、表示板/ステンレス(SUS304)
・仕上:本体/ヘアライン、サイン/UV印刷

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SK-SS-2F サインの型番SK-SS-2Fのページです。 型番SK-SS-2Fに関する仕様情報を記載しております。
SK-SS-2F サインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-SS-2F サイン
SK-AS-2F サイン
サイン (平付型) 無地 SK-621SS-1F
SK-AS-1F サイン
SK-WSR-1F サイン
SK-PS-1F サイン
メーカー神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト神栄ホームクリエイト
通常価格13,041円14,716円8,036円9,659円16,507円5,897円
通常出荷日15日目15日目12日目15日目15日目12日目
使用形体ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定ねじ固定
形状正方形正方形正方形正方形正方形縦型
サイズ(短手)(mm)200200200150150152
サイズ(長手)(mm)200200200150150155
粘着・テープ無し無し無し無し無し無し
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました