ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
ミスミ 色タオルウエス |

【特長】・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したアームカバーです。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
7,671円 ( 8,438円 ) | 8日目 |
5,952円 ( 6,547円 ) | 10日目 |
【特長】
・低発塵性、制電性、フィルター性のトータルバランスに優れた素材を採用したアームカバーです。

アズワン
クリーンアームカバー

ガードナー
ガードナー アームカバーサポーター 白

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
クリーンペーパー 100クラス
4.8通常価格(税別):3,259円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型4.4mm・紙軸
4.7通常価格(税別):461円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):807円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端極細コーン型)
3通常価格(税別):136円