17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロスター クリーンパック 小津産業 043917

ミクロスター クリーンパック 小津産業【10個入り】

通常単価(税別)
43,074円
税込単価
47,381円
通常出荷日:3日目

【特長】・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • サイズ
    200mm×300mm平判
  • アズワン型番
    61-0085-50
  • 内容量
    1パック(5枚×10袋)

型番:

043917
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

043917の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ
200mm×300mm平判
アズワン型番
61-0085-50
内容量
1パック(5枚×10袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
043917

内容量

最小発注数量
1パック(5枚×10袋)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,074円
( 47,381円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。
・タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスです。
・クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。
・再洗浄により繰り返し使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミクロスター クリーンパック 小津産業の型番043917のページです。 型番043917に関する仕様情報を記載しております。
ミクロスター クリーンパック 小津産業のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロスター クリーンパック 小津産業
ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業
ミクロスター クリーンパック
ミクロスターCRモップセット クリーンパック
クリーンキャリー 7-079-02
クリーンルーム用パソコンスタンド(移動タイプ)
メーカー小津産業小津産業アズワンアズワンアズワンサカエ
通常価格43,074円27,052円41,732円27,052円67,190円97,306円 -
通常出荷日3日目35日目1日目35日目1日目3日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品ワゴンパソコンカート
サイズ200mm×300mm平判200mm×300mm平判----
アズワン型番61-0085-5062-1362-70----
内容量1パック(5枚×10袋)1パック(モップ2本、クロス5枚×4袋)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました