17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スプレー瓶(500-02)500ml 500-2

スプレー瓶(500-02)500ml

通常単価(税別)
815円
税込単価
897円
通常出荷日:3日目

【特長】・噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます・スプレーの色指定が...

詳細を確認
  • コクゴ型番
    111-48401

型番:

500-2
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

500-2の仕様・寸法情報

コクゴ型番
111-48401
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
500-2
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
815円
( 897円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・噴出し口の切替によって、液体を霧状とストレートに使い分けることができます
・スプレーの色指定が可能です
【仕様】
・品番:500-2
・容量:500ml
・材質
ボトル:高密度ポリエチレン(HDPE)
・ガンスプレー:ポリプロピレン(PP)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スプレー瓶(500-02)500mlの型番500-2のページです。 型番500-2に関する仕様情報を記載しております。
スプレー瓶(500-02)500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプレー瓶(500-02)500ml
500ml スプレーボトル
スプレーボトル(300・500ml )
プロスプレー 青 500ml
ダイヤスプレー スイング500
ダイヤスプレー ハンディ500
メーカー日本メデカルサイエンスエスコエスコ三商フルプラフルプラ
通常価格815円460円 -880円 -1,109円1,028円 -837円
通常出荷日3日目1日目1日目2日目1日目2日目
コクゴ型番111-48401-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました