ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ φ48mm/ 10.0kg マグネットフック |
|
トラスコ中山 ステンレス長バット ストレートタイプ |
|
アイリスオーヤマ ダンボール M-DB |
|
エスコ ポット/取手付ポット(メモリ付/ステンレス製) |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |

【特長】
・乾燥・保管が1台で。
【商品仕様】
・サイズ(呼寸)mm:D460×W910×H1590
・4段
・材質:天板・水受けトレー・中棚(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
・カーテン:オレフィン系ポリエチレン
・耐荷重:約200Kg/段(均等静止荷重)
・お客様組立品
・製造国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):1,119円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~