17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRC-69HWG 反射トラパイプ白・緑 TRC-69HWG

TRC-69HWG 反射トラパイプ白・緑

通常単価(税別)
3,394
税込単価
3,733
通常出荷日:8日目

【特長】・取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。・建築場所などのパイプやポール...

詳細を確認
  • アズワン型番
    61-9939-48

型番:

TRC-69HWG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRC-69HWGの仕様・寸法情報

アズワン型番
61-9939-48
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TRC-69HWG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,394
( 3,733 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
・建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
・建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
・駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
【商品仕様】
・材質:IXPE、反射材/PET
・サイズ:内径49mm×外径69mm×長さ1000mm
・色:白・緑
・非粘着・反射タイプ・テープ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRC-69HWG 反射トラパイプ白・緑の型番TRC-69HWGのページです。 型番TRC-69HWGに関する仕様情報を記載しております。
TRC-69HWG 反射トラパイプ白・緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRC-69HWG 反射トラパイプ白・緑
TRC-69HTR 反射トラパイプ黄・黒
トラ柄パイプクッション(反射タイプ) TRC-69シリーズ
反射トラパイプ
トラ柄クッション 緑/白 無反射タイプ
メーカー日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社アズワン
通常価格3,3943,3943,3942,1521,053 -
通常出荷日8日目10日目8日目〜4日目〜8日目
アズワン型番61-9939-4861-9939-47---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました