17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EBM 木製 エンマ棒 180cm 5576500

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

EBM 木製 エンマ棒 180cm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

5576500

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・外寸1:1800×100
・外寸2:先厚/25
・重量:1440g
・材質1:ブナ材

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
重量(g)
1440
サイズ(mm)
1800×100
仕様
エンマ棒
先厚(mm)
25
材質
ブナ材
アズワン型番
61-6559-43
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト