17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプ G-123

作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプ

通常単価(税別)
67,575円
税込単価
74,333円
通常出荷日:15日目

【商品仕様】・型番:G-123・段数:3段・設置サイズ(mm):600×820×1200・重量(kg)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    150
  • 天板高さ (m)
    1.2
  • アズワン型番
    1-3641-07

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

G-123
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

G-123の仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
150
天板高さ(m)
1.2
アズワン型番
1-3641-07

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
G-123
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,575円
( 74,333円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:G-123
・段数:3段
・設置サイズ(mm):600×820×1200
・重量(kg):13.0
・材質:アルミニウム
・天板サイズ:600×340mm
・踏面幅:240mm
・耐荷重:100kg

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプの型番G-123のページです。 型番G-123に関する仕様情報を記載しております。
作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
作業用踏台 3段 600×820×1200 アルミ製・縞板タイプ
脚立(アルミ製)
ステップ3段 Istep
[園芸用]脚立(アルミ製)
踏台(最大使用荷重150kg)
脚立用スタビライザー 5段以上用タイプ
メーカーナカオエスコグリーンクロスエスコエスコ長谷川工業
通常価格67,575円49,289円 -15,959円25,552円 -31,134円 -37,736円
通常出荷日15日目2日目11日目2日目1日目〜3日目
商品タイプ作業用踏台---作業用踏台-
最大使用質量(Kg)150---150-
天板高さ(m)1.2-----
アズワン型番1-3641-07-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト