17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JPボトル JPー100 滅菌済 JP-100

JPボトル JPー100 滅菌済【200個入り】

通常単価(税別)
40,320円
税込単価
44,352円
通常出荷日:1日目

【特長】・割れにくい透明延伸PPボトルです。・PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。・世界で初...

詳細を確認
  • アズワン型番
    11-0302-55

型番:

JP-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

JP-100の仕様・寸法情報

アズワン型番
11-0302-55
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
JP-100
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,320円
( 44,352円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・割れにくい透明延伸PPボトルです。
・PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。
・世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。
・口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。
・延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
【商品仕様】
・型番:JP-100
・材質:本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
・使用温度範囲:0~98℃
・EOG滅菌済
・容量(mL):100
・仕様:滅菌済
・目盛(mL):10
・入数:1ケース(200本入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPボトル JPー100 滅菌済の型番JP-100のページです。 型番JP-100に関する仕様情報を記載しております。
JPボトル JPー100 滅菌済のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル JPー100 滅菌済
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
JPボトル 遮光 JP-500A 滅菌済
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
平角缶(1ケロ) 20L
JPボトル
メーカーニッコーニッコーニッコーニッコーニッコーアズワン
通常価格40,320円27,633円561円99,226円3,436円433円 -
通常出荷日1日目1日目1日目35日目1日目4日目
アズワン型番11-0302-5511-0305-5511-0204-5570-8633-5510-4107-55-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート