17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マントルヒーター SF-50 SF-50

マントルヒーター SF-50

通常単価(税別)
28,699円
税込単価
31,569円
通常出荷日:32日目

【特長】底面を薄くしてあるので、マグネチックスターラー装置の上にそのまま載せて使用できます。・ガラスク...

詳細を確認
  • TGK型番
    0774-60-90-25

型番:

SF-50
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SF-50の仕様・寸法情報

TGK型番
0774-60-90-25
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 32日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
SF-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,699円
( 31,569円 )
32日目

詳細情報

基本情報

【特長】底面を薄くしてあるので、マグネチックスターラー装置の上にそのまま載せて使用できます。
・ガラスクロス外装。
【商品仕様】
・フラスコ用
・型式:SF-50
・フラスコ(mL):500用
・電熱容量(W):300
・注意事項:電圧調整器または温度調節器を併用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マントルヒーター SF-50の型番SF-50のページです。 型番SF-50に関する仕様情報を記載しております。
マントルヒーター SF-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マントルヒーター SF-50
マントルヒーター SF-20
リボンヒーター C50-4025
マントルヒーター P10-1
マントルヒーター P5-1
マントルヒーター P3-1
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格28,699円21,877円25,019円31,509円23,528円20,226円
通常出荷日32日目32日目17日目32日目32日目32日目
TGK型番0774-60-90-250774-60-90-230774-60-82-370774-60-90-620774-60-90-550774-60-90-48

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発熱体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト