17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

凹面ミラー基板 外径φ50mm TC

通常単価(税別)
19,806円~26,350円
税込単価
21,787円~28,985円
通常出荷日:15日目~65日目

【特長】・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。・予めアルミをコーティングした凹面ミラ...

詳細を確認
  • 外径 (φmm)
    50
未確定 81 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 焦点距離(mm)

  • コバ厚(mm)

  • コーティング

  • 曲率半径

  • 中心厚 tc(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

焦点距離

(mm)

コバ厚

(mm)

コーティング

曲率半径

中心厚 tc

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
500
8
Al+MgF2
1000mm
7.7
61-6942-79
1個
5000
8
Al+MgF2
10000mm
8
61-6942-87
1個
60
8
Al+MgF2
120mm
5.4
61-6942-69
1個
75
8
Al+MgF2
150mm
5.9
61-6942-70
1個
750
8
Al+MgF2
1500mm
7.8
61-6942-80
1個
100
8
Al+MgF2
200mm
6.4
61-6942-71
1個
1000
8
Al+MgF2
2000mm
7.8
61-6942-81
1個
125
8
Al+MgF2
250mm
6.7
61-6942-72
1個
1250
8
Al+MgF2
2500mm
7.9
61-6942-82
1個
150
8
Al+MgF2
300mm
7
61-6942-73
1個
1500
8
Al+MgF2
3000mm
7.9
61-6942-83
1個
15000
8
Al+MgF2
30000mm
8
61-6942-88
1個
1750
8
Al+MgF2
3500mm
7.9
61-6942-84
1個
200
8
Al+MgF2
400mm
7.2
61-6942-74
1個
2000
8
Al+MgF2
4000mm
7.9
61-6942-85
1個
250
8
Al+MgF2
500mm
7.4
61-6942-75
1個
2500
8
Al+MgF2
5000mm
7.9
61-6942-86
1個
300
8
Al+MgF2
600mm
7.5
61-6942-76
1個
350
8
Al+MgF2
700mm
7.6
61-6942-77
1個
400
8
Al+MgF2
800mm
7.6
61-6942-78
1個
30
10
Al+MgF2
60mm
4.5
61-6942-64
1個
35
10
Al+MgF2
70mm
5.4
61-6942-65
1個
40
10
Al+MgF2
80mm
6
61-6942-66
1個
45
10
Al+MgF2
90mm
6.5
61-6942-67
1個
50
10
Al+MgF2
100mm
6.8
61-6942-68
1個
25
13
Al+MgF2
50mm
6.3
61-6942-63
1個
20
16
Al+MgF2
40mm
7.2
61-6942-62
1個
500
8
Alのみ
1000mm
7.7
61-6944-83
1個
5000
8
Alのみ
10000mm
8
61-6944-91
1個
60
8
Alのみ
120mm
5.4
61-6944-73
1個
75
8
Alのみ
150mm
5.9
61-6944-74
1個
750
8
Alのみ
1500mm
7.8
61-6944-84
1個
100
8
Alのみ
200mm
6.4
61-6944-75
1個
1000
8
Alのみ
2000mm
7.8
61-6944-85
1個
125
8
Alのみ
250mm
6.7
61-6944-76
1個
1250
8
Alのみ
2500mm
7.9
61-6944-86
1個
150
8
Alのみ
300mm
7
61-6944-77
1個
1500
8
Alのみ
3000mm
7.9
61-6944-87
1個
15000
8
Alのみ
30000mm
8
61-6944-92
1個
1750
8
Alのみ
3500mm
7.9
61-6944-88
1個
200
8
Alのみ
400mm
7.2
61-6944-78
1個
2000
8
Alのみ
4000mm
7.9
61-6944-89
1個
250
8
Alのみ
500mm
7.4
61-6944-79
1個
2500
8
Alのみ
5000mm
7.9
61-6944-90
1個
300
8
Alのみ
600mm
7.5
61-6944-80
1個
350
8
Alのみ
700mm
7.6
61-6944-81
1個
400
8
Alのみ
800mm
7.6
61-6944-82
1個
30
10
Alのみ
60mm
4.5
61-6944-68
1個
35
10
Alのみ
70mm
5.4
61-6944-69
1個
40
10
Alのみ
80mm
6
61-6944-70
1個
45
10
Alのみ
90mm
6.5
61-6944-71
1個
50
10
Alのみ
100mm
6.8
61-6944-72
1個
25
13
Alのみ
50mm
6.3
61-6944-67
1個
20
16
Alのみ
40mm
7.2
61-6944-66
1個
500
8
ノーコート
1000mm
7.7
61-6940-76
1個
5000
8
ノーコート
10000mm
8
61-6940-84
1個
60
8
ノーコート
120mm
5.4
61-6940-66
1個
75
8
ノーコート
150mm
5.9
61-6940-67
1個
750
8
ノーコート
1500mm
7.8
61-6940-77
1個
100
8
ノーコート
200mm
6.4
61-6940-68
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
25,017円
( 27,519円 )
65日目
26,350円
( 28,985円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
22,957円
( 25,253円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
23,684円
( 26,052円 )
65日目
25,017円
( 27,519円 )
65日目
26,350円
( 28,985円 )
65日目
19,806円
( 21,787円 )
15日目
19,806円
( 21,787円 )
15日目
19,806円
( 21,787円 )
15日目
19,806円
( 21,787円 )
15日目
19,806円
( 21,787円 )
15日目
19,806円
( 21,787円 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。
・予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。
・反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。
・外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。
・平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。
・レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。
・※裏面が砂面なので、透過では使用できません。
・※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。
・※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。
・※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。
・※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凹面ミラー基板 外径φ50mm TCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凹面ミラー基板 外径φ50mm TC
球面両凸レンズ SLB-4シリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ50mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ10mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ20mm TCシリーズ
凹面ミラー基板 外径 φ15mm TCシリーズ
メーカーシグマ光機シグマ光機アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,806円-6,465円 -19,806円 -8,850円 -11,102円 -10,012円 -
通常出荷日15日目〜15日目〜16日目16日目16日目16日目
外径(φmm)5040----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト